REF.
414224
Interruptores-seccionadores de corrente contínua 800 V= 32A
Preço | 190,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.32 |
Peso (g) | 602 |
Descrição
Características do Produto
Categoria de emprego DC 21B segundo EN 60947-3. Contactos de duplo corte. Corte plenamente aparente. Auxiliares de sinalização comuns à gama DX3. Utilizar os módulos de espaçamento ref. 4 063 07 entre 2 aparelhos consecutivos. Para utilizar na proximidade do ondulador.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar