REF.
412902
Interruptor-inversor - comutador 3 posições 1-0-2 - 250 V~ - 1 módulo
Preço | 25,98 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.62 |
Peso (g) | 642 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60669-1. Intensidade nominal 32A. Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar