REF.
422497
Interruptor de manobra em caixa moldada - DPX³-I 1600 - 4P - 1600 A
Preço | 7 491,75 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 47.6 |
Peso (g) | 19282 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC 60947-3 Categoria de emprego AC-23 A. Interruptores de manobra em caixa moldada que asseguram o corte em carga e o seccionamento das linhas elétricas em baixa tensão. Recebem os auxiliares de comando e sinalização dos DPX3 correspondentes DPX3 – I 630 associam-se aos blocos diferenciais dos DPX3 630 Possibilidade de associação ou ao relé diferencial. Montam-se em calha 2 até DPX3 250 com as platinas ref. 4 210 71 (DPX3 160) ref. 4 210 73(DPX3 160 dif.), ref. 4 210 72 (DPX3 250) e ref. 4 210 74 (DPX3 250 dif.) Ligações idênticas às dos DPX3 correspondentes.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar