REF.
722471
Interruptor de iluminação Conectado com neutro (c/op variação)- SwN-Preto
Preço | 65,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.62 |
Peso (g) | 151 |
Descrição
Características do Produto
Interruptor de iluminação conectado com neutro (com opção de variação); Para controlo local ou remoto da iluminação; Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios150 W com neutro 230 V (com opção de variação); Compatível com todas as cargas (recomendado lâmpada de LED com variação); O modo de variação de luz e a luz LED (funções luminoso ou sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control; Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; Fixação através de parafusos ou garras; Fornecido com suporte, tecla é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral);Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar