REF.
138074
Botoneira p/ corte e paragem de emergência 2 cont NA/NF+LED - 5A - 24Vcc- Branco
Preço | 99,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.716 |
Peso (g) | 165.00 |
Descrição
Características do Produto
Botoneira para corte/paragem de emergência com 2 contactos e indicadores luminosos. Equipado com 2 contactos NA/NF. Equipado com 2 indicadores luminosos 230V (1 led vermelho + 1 led verde) ligação livre dos led’s. Útil para acionar um alarme técnico. Indicação do estado da botoneira através de 2 led´s.30 - IK 07 - Para índice de proteção IP 65 instalar o kit com a ref. 138095. Instalação saliente ou encastrada (IP 30). Dimensões: 90 x 90 x 57 mm (montagem em superfície saliente) ou 90 x 90 x 24 mm (montagem em caixa de aparelhagem - diâmetro de furação 67 mm). Pode ser instalado em calhas DLP ref. 10463/64, 35 x105 mm ou 50 x 105 mm, com o suporte universal ref. 010913. Disparo por pressão (2,5 kg) no centro da membrana com visualização clara da posição de disparo. Rearme na face frontal com chave especial ref. 038038 (fornecida com o produto). Possibilidade de adicionar um indicador do estado mecânico que fornece informação adicional ref. 193380 (incêndio, alarme, personalizável).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar