REF.
041539
Sirene eletromecânica IP 30 - IK 05 - 239 V~ - 57 W - 250 mA
Preço | 184,87 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.315 |
Peso (g) | 448.00 |
Descrição
Características do Produto
Corrente alternada 50/60 Hz. Fornecida com garras de fixação para montagem semiencastrada.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar