REF.
041416
Campainha industrial IP 44 - IK 10 - 24V~ - 150MM
Preço | 207,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.380 |
Peso (g) | 1013.00 |
Descrição
Características do Produto
Classe II - Revestimento em poliéster anticorrosão. Funcionamento contínuo: 200 h máx.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar