REF.
038055
Caixa para reserva de chaves - verde
Preço | 76,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.516 |
Peso (g) | 241.00 |
Descrição
Características do Produto
Portas de saída de emergência. Invólucro em policarbonato. Tampa com charneiras fornecida com fechadura de chave n.° 850. Classe II - IP 44 - IK 07 - Montagem saliente, dim. 125 x 125 x 45 mm. Fornecida com microcontacto inversor 0,1 A - 48 V= para sinalização à distância da quebra do vidro ou abertura da tampa.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar