INOXLED Bloco iluminação emergência P-NP 400LM 1H IP67 Autoteste/Endereçável
Preço | 1 150,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 11.839 |
Peso (g) | 2628.00 |
Descrição
Características do Produto
Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo).
Funciona em modo de autoteste ou centralizado.
O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 062610) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar. Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada.
Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos ATEXLED em modo permanente. Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar a distribuição luminosa.
LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos. IP 67 - IK 07 - Fonte de alimentação: 230V~ ±10% - 50/60 Hz - Fonte de alimentação comutável de baixo consumo. Baterias Ni-MH, amigas do ambiente.
Autonomia: 1 ou 3 horas. Tempo de recarga: 24 horas. Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização.
Difusor transparente.
Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído