REF.
662452
Projetor LEDS 1500LM 1H NP Autoteste/Endereçável
Preço | 933,78 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 14.070 |
Peso (g) | 3480.00 |
Descrição
Características do Produto
Projetor com sistema de autoteste automático integrado, realiza os testes periódicos dos estados dos seus componentes. O resultado de testes é visível através da sinalização de LEDs (verde - OK e amarelo com defeito). Função endereçável é ativada definindo um ID em cada bloco com a ferramenta de configuração de infravermelho (ref. 0 626 10) e uma cablagem BUS complementar. O estado de funcionamento dos blocos autónomos endereçáveis pode ser centralizado pela interface (ref. 062600) e monitorizado num ecrã tátil local (ref. 062601), ou com o software Legrand Vision System (L.V.S. 2). LEDs de alta potência com distribuição de luz otimizada. IP 55 - IK 07 - Classe II - Alimentação: 230 VA, ±10% - 50/60 Hz. Fonte comutada de baixo consumo. Baterias Ni-Cd. Tempo de carga: 24 horas. Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Bornes de grande capacidade: 2 x 2.5 mm². Indicador de carga LED de alta luminosidade, visível desde o solo mesmo em instalações de grande altura. Colocação em repouso através do telecomando ref. 0039 00.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar