REF.
661621
URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 100LM 1H IP42 STD
Preço | 71,20 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.236 |
Peso (g) | 463.00 |
Descrição
Características do Produto
URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 100LM 1H IP42 STD Blocos autónomos a LED com modo de funcionamento não permanente LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos IP 42 - IK 07 Classe II 0 Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50 / 60 Hz Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP Baterias Ni-Cd Autonomia: 1 hora Tempo de recarga: 24 horas Base do bloco com pré-cortes para fácil instalação e manutenção Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização 1 LED verde apagado: ausência de tensão ou problema nas baterias Difusor opal Produto 100% reciclável no final da sua vida útil Instalação encastrada, saliente, suspensa ou com placa verticalMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar