REF.
032100
Gaveta vazia abertura deslizante a equipar com blocos óticos - 1U
Preço | 141,54 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 2 |
Volume (dm3) | 17.07 |
Peso (g) | 3253 |
Descrição
Características do Produto
Gavetas modulares óticas 19" metálicas com 8 entradas para cabos, fornecidas com kit de fixação, 1 PE Ø 13,5 mm, sistema de enrolamento e organizador de pigtails. Com a nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos quadros e armários. Fornecido com etiquetas numeradas. Aberta com inclinação de 30°. Máxima capacidade: 96 conectores LC; 48 conectores SC; 24 conectores ST. Profundidade 215 mm, altura 1 U. Aceita todos os blocos óticos, 4 blocos máximo.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar