REF.
061731LA
G5 Led Bloco de iluminação de emergência NP 200LM 1H Autoteste
Preço | 144,16 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.77 |
Peso (g) | 816 |
Descrição
Características do Produto
Eficiência energética: • Fonte luminosa a LED de baixo consumo; • Baterias de Ni-Cd; • Fontes de iluminação com maior durabilidade; Não permanente; Solução Autoteste; 200 lúmens; IP 42 - IK 07; 1 hora de autonomia; Colocação em repouso através de telecomando; Instalação e manutenção rápida e segura: • Ligadores para alimentação de 4 mm e para ligação ao telecomando ref. 0 039 00 de 2,5 mm; Opções de instalação: • Encastrada, saliente e placa vertical para pictogramas;Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar