Alternar Nav

Quadro XL3 125 saliente - 4 x 18M

Quadro XL3 125 saliente - 4 x 18M

REF.401669

Preço 180,28 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 48.94

Peso(g) 5825

Descrição

IP 40-IK 09 com porta. IP 30-IK 08 sem portaClasse II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650 °C. De acordo com as normas IEC 61439-3 e IEC 60670-24. Capacidade 18 módulos por fila. Branco RAL 9003. Quadros totalmente reversíveis (chassis, quadro, porta). Fornecidos com: chassis extraível e basculante; calhas 2 reguláveis em 2 posições (para integrar aparelhos modulares, ou um DPX3 160); calhas desmontáveis individualmente sem ferramenta; placas de entrada de cabos (superior e inferior) desmontáveis sem ferramenta; painéis com fecho por ¼ de volta amovíveis por fila; régua de bornes de terra de ligação por parafuso (desmontável sem ferramenta); placa de etiquetas adesivas para identificação dos circuitos (marcação por módulo). Entre-eixos das calhas de 150 mm. Podem ser equipados com platinas perfuradas para montagem de produtos não modulares (apenas nos quadros de 2, 3 ou 4 filas). Portas a encomendar separadamente.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07398AA_01.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01233EN05.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB-654749

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.