![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Quadro XL3 125 saliente - 3 x 18M |
![]() |
REF.401668 Preço 124,41 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 39.28 Peso(g) 4819 |
DescriçãoIP 40-IK 09 com porta. IP 30-IK 08 sem portaClasse II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650 °C. De acordo com as normas IEC 61439-3 e IEC 60670-24. Capacidade 18 módulos por fila. Branco RAL 9003. Quadros totalmente reversíveis (chassis, quadro, porta). Fornecidos com: chassis extraível e basculante; calhas 2 reguláveis em 2 posições (para integrar aparelhos modulares, ou um DPX3 160); calhas desmontáveis individualmente sem ferramenta; placas de entrada de cabos (superior e inferior) desmontáveis sem ferramenta; painéis com fecho por ¼ de volta amovíveis por fila; régua de bornes de terra de ligação por parafuso (desmontável sem ferramenta); placa de etiquetas adesivas para identificação dos circuitos (marcação por módulo). Entre-eixos das calhas de 150 mm. Podem ser equipados com platinas perfuradas para montagem de produtos não modulares (apenas nos quadros de 2, 3 ou 4 filas). Portas a encomendar separadamente. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07398AA_01.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01233EN05.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB-654749 |
---|
Software
XL Pro3 |