![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Fontes de alimentação monofásicas 5V - 15W |
![]() |
REF.146701 Preço 111,90 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.17 Peso(g) 88 |
DescriçãoDe acordo com as normas UL 508, UL 60950 et IEC EN 60950-1 EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 e EN 61204-3. Frequência de utilização: 50/60 Hz. Sinalizador de presença de tensão de saída. Potenciómetro de regulação de tensão de saída na face frontal. Proteção integrada contra curto-circuitos e sobrecargas. Montagem em calha simétrica 3 prof. 7,5 mm e 15 mm. 15 - 100 W. Consumo em vazio < 0,3 W. Tensão de saída regulável. Tensão de entrada: 100 a 240 V~. Tensão de saída: 5 V=. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09915AA-00.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02467EN-01.pdf |
Software
XL Pro3 |