Bucins vermelhos IP68 ISO 25 RAL3000 |
![]() |
REF.091932 Preço 3,42 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.22 Peso(g) 315 |
DescriçãoIP 68 - 960 °C. IP 68 - 960 °C. Resistência ao fio incandescente: 960 °C (norma EN 60695-2-1). Conforme a norma EN 50262. Poliamida vermelho RAL 3000. Temperatura de utilização: -20 °C ate +80 °C. Bucim com fixação mecânica anti-vibração e junta de neoprene para uma estanquidade IP 68. Fornecidos com porca sextavada RAL 7001 montada. Para instalação de circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho. |
Software
XL Pro3 |