Alternar Nav

Bucins vermelhos IP68 ISO 20 RAL3000

Bucins vermelhos IP68 ISO 20 RAL3000

REF.091931

Preço 1,87 €

Embalagem (Unidades) 25

Volume(dm3) 1.22

Peso(g) 368

Descrição

IP 68 - 960 °C. IP 68 - 960 °C. Resistência ao fio incandescente: 960 °C (norma EN 60695-2-1). Conforme a norma EN 50262. Poliamida vermelho RAL 3000. Temperatura de utilização: -20 °C ate +80 °C. Bucim com fixação mecânica anti-vibração e junta de neoprene para uma estanquidade IP 68. Fornecidos com porca sextavada RAL 7001 montada. Para instalação de circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho.

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB-665305

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.