Alternar Nav

Quadro de obra de piso P17 a equipar - 40 A - 400VA máx.

Quadro de obra de piso P17 a equipar -  40 A - 400VA máx.

REF.058957

Preço 250,30 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 37.82

Peso(g) 3325

Descrição

De acordo com a norma EN 60439-4. Fornecimento provisório de energia a edifícios e eventos. RAL 7016 e RAL 7035. 40 A - 400VA máx. Pode ser equipado com 6 tomadas: tomadas de quadros P17 para uso doméstico ref. 0 576 72 ou 0 576 76; tomadas de quadros P17 IEC 16 A BT com entre-eixos unificados montada na horizontal; 1 suporte adaptador ref. 0 539 48 a equipar com mecanismos MosaicTM. Fornecido com 2 obturadores. Equipado com: borne IP 2x para ligação do condutor de proteção; 9 obturadores modulares; 3 obturadores para as tomadas; calha DIN para 20 módulos 17,5 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE02852AD.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00994EN-03.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.