Comando e segurança - Primário: 230-400 V~ 15 V~ - Secundário: 115-230 V~ 1000VA |
![]() |
REF.044268 Preço 576,18 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 13.65 Peso(g) 14834 |
DescriçãoIP 2X ou XXB até 400 VA - IPXXA acima de 400 VA - IK 04. De acordo com as normas IEC/EN 61558-2-2 e 2-4 ou 2-6, UL 506 e CSA C22-2 N.º 66. Homologações UL e CSA. Transformadores adaptados à realização de equipamentos de acordo com as normas EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1. Partes ativas protegidas por tampa até 1 000 VA. Filtragem antiparasitas (exceto 0 442 16/17). Possibilidade de fixação direta em calha ómega até 250 VA. Fornecidos com “shunt” de ligação 0 V secundário/massa até 1 000 VA. Ligações por parafusos. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00282EN-04.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
UL recogn cULus-20141211-E177328 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-2015-040-V1-EN.pdf |
Software
XL Pro3 |