Alternar Nav

Comando e segurança - Primário: 230-400 V~ 15 V~ - Secundário: 115-230 V~ 250VA

Comando e segurança - Primário: 230-400 V~ 15 V~ - Secundário: 115-230 V~ 250VA

REF.044265

Preço 185,56 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 8.42

Peso(g) 3938

Descrição

IP 2X ou XXB até 400 VA - IPXXA acima de 400 VA - IK 04. De acordo com as normas IEC/EN 61558-2-2 e 2-4 ou 2-6, UL 506 e CSA C22-2 N.º 66. Homologações UL e CSA. Transformadores adaptados à realização de equipamentos de acordo com as normas EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1. Partes ativas protegidas por tampa até 1 000 VA. Filtragem antiparasitas (exceto 0 442 16/17). Possibilidade de fixação direta em calha ómega até 250 VA. Fornecidos com “shunt” de ligação 0 V secundário/massa até 1 000 VA. Ligações por parafusos.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00282EN-04.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

UL recogn cULus-20141211-E177328

Perfil ambiental do produto

LGRP-2015-039-V1-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.