Bornes lig. auto. Viking 3 - de função - 2 lig. - 4 cond - 2 andares com díodo |
![]() |
REF.037255 Preço 4,01 € Embalagem (Unidades) 60 Volume(dm3) 1.98 Peso(g) 864 |
DescriçãoSistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cor cinzento. Passo 5. |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
UL recogn-20100921-E60900 |
---|
Software
XL Pro3 |