Alternar Nav

Bornes lig. auto. Viking 3 passagem 1 lig. 3 cond. - 1ent/1saí - cinza passo 5

Bornes lig. auto. Viking 3 passagem 1 lig. 3 cond. - 1ent/1saí - cinza passo 5

REF.037243

Preço 2,21 €

Embalagem (Unidades) 50

Volume(dm3) 1.04

Peso(g) 544

Descrição

Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm. 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cinzento para circuito standard, azul para condutor de neutro, laranja para circuito não cortado pelo dispositivo de seccionamento geral. 1 ligação - 3 condutores - 1 entrada / 2 saídas. Tampa final integrada.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01007EN-02.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Ex-002/G

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.