Alternar Nav

Bornes parafuso Viking 3 p/cond. proteção 1 ligação 3 cond. 1ent/1saída passo 6

Bornes parafuso Viking 3 p/cond. proteção 1 ligação 3 cond. 1ent/1saída passo 6

REF.037211

Preço 5,33 €

Embalagem (Unidades) 30

Volume(dm3) 0.88

Peso(g) 440

Descrição

Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm. 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cor verde/amarelo. Pé metálico. Fixação à calha sem parafusos. PEN a partir de 10 mm2. Tampa final integrada.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01007EN-02.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF App Industri-NF208_1009

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.