Bornes parafuso Viking 3 p/cond. proteção 1 ligação 1 entrada/2 saída pé metal |
REF.037175 Preço 11,69 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 0.84 Peso(g) 856 |
DescriçãoPermitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Fixação à calha sem parafusos até passo 10 mm. PEN a partir de 10 mm2. Verde/amarelo passo 15. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00671EN-02.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
IMQ-CA02.03545 |
---|
Software
XL Pro3 |