Alternar Nav

Bornes ligação parafuso Viking3 - 3 ligações 3 andares pé metal passo 5 cinzento

Bornes ligação parafuso Viking3 - 3 ligações 3 andares pé metal passo 5 cinzento

REF.037152

Preço 10,37 €

Embalagem (Unidades) 50

Volume(dm3) 2.06

Peso(g) 1154

Descrição

FNT - Fase / Neutro / Terra. 3 ligações - 3 andares - pé metálico. Marcado verde/amarelo no andar inferior. Fixação à calha sem parafusos. Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cinzento para circuito standard, azul para condutor de neutro, laranja para circuito não cortado pelo dispositivo de seccionamento geral, vermelho para circuitos específicos (segurança, protegidos…). Capacidade condutor rígido: 2,5 mm2 máx. com shunt.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00671EN-02.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Ex-002/G

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.