![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Quadro Atlantic com porta metálica - 500X500X200 mm - versão quadrada |
![]() |
REF.036959 Preço 185,52 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 82.42 Peso(g) 19800 |
DescriçãoIP 66/IP 55 segundo IEC/EN 60529 para quadros de 1 porta/2 portas. IK 10 segundo IEC EN 62262 (EN 50102). LCIE 17 07 90 10A. Nema 4x, 1 porta, Nema 12, 2 portas - cULus, Bureau Veritas. Atenuação CEM 20 dB. Excelente resistência à corrosão e aos agentes químicos. Proteção reforçada com teto Revestimento poliéster texturado (80 µ). Dobradiças e eixos com tratamento anti-corrosão. Porta reversível. Equipamentos no fundo do quadro com auto-centragem (ajuste opcional dos equipamentos a partir do quadro 600 x 600 x 250). Compatível com todos os acessórios Atlantic. Placa de entrada de cabos com fixação simétrica na face inferior salvo prof. 160 mm RAL 7035. Ajustamento de profundidade opcional para quadros de profundidade 250, 300 e 400 m, com jogo de carris ref. 0 367 45. Quadros com porta metálica são fornecidos com placa não perfurada. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08301AA-01.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02118EN-03.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
TUV GS-R60135228 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf |
Software
XL Pro3 |