Alternar Nav

Quadro Atlantic com porta transparente - 1000X600X300 mm - versão vertical

Quadro Atlantic com porta transparente - 1000X600X300 mm - versão vertical

REF.036948

Preço 703,49 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 232.62

Peso(g) 29600

Descrição

IP 66/IP 55 segundo IEC/EN 60529 para quadros de 1 porta/2 portas. IK 10 segundo IEC EN 62262 (EN 50102). LCIE 17 07 90 10A. Nema 4x, 1 porta, Nema 12, 2 portas - cULus, Bureau Veritas. Atenuação CEM 20 dB. Excelente resistência à corrosão e aos agentes químicos. Proteção reforçada com teto Revestimento poliéster texturado (80 µ). Dobradiças e eixos com tratamento anti-corrosão. Porta reversível. Equipamentos no fundo do quadro com auto-centragem (ajuste opcional dos equipamentos a partir do quadro 600 x 600 x 250). Compatível com todos os acessórios Atlantic. Placa de entrada de cabos com fixação simétrica na face inferior salvo prof. 160 mm RAL 7035. Ajustamento de profundidade opcional para quadros de profundidade 250, 300 e 400 m, com jogo de carris ref. 0 367 45.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE08301AA-01.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02118EN-03.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

TUV GS-R60135228

Perfil ambiental do produto

LGRP-2015-023-V1-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.