![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Niloé Step - Módulo Bluetooth (fornecido com alimentador) - Alumínio |
![]() |
REF.864348 Preço 234,70 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.386 Peso(g) 540.00 |
DescriçãoCom tecnologia Bluetooth (wireless). Permite ouvir músicas ou qualquer estação de rádio on-line diretamente a partir de um smartphone ou de qualquer outro dispositivo equipado com tecnologia Bluetooth (ex.: um tablet). Também está equipado com uma entrada auxiliar (Jack Æ 3,5 mm) para poder ligar uma outra fonte. Nota: Cabos não incluídos. Cada módulo Bluetooth é identificado por um código próprio (XXXX). Esse código permite distinguir os diferentes módulos que possam coexistir numa mesma instalação. Alcance máximo do dispositivo: 10 metros (A2DP). Compatível com colunas de som de 4, 8 ou 16 Ohms. Fornecido com alimentador ref. 067322 (entrada 230 Vac / saída 15 Vdc / 3,5 W) e com espelho central. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10223AA |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Niloé Step |
Videos
FHJLNEVUoe0 | tL0JXvf7lUE |