Mosaic - Tomada RJ 45 Cat. 6 UTP - 1 módulo - Branca |
![]() |
REF.076561 Preço 11,28 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.283 Peso(g) 182.00 |
DescriçãoMecanismo de 1 módulo. Tomada RJ 45 equipada com conectores RJ 45 LCS3 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Dimensões (alt. x larg.): 45 x 45 mm. Branco, RAL 9003. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01557AH |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00949EN-05 |