Alternar Nav

Relé pisca-pisca - 8 A - 250 V~

Relé pisca-pisca  - 8 A - 250 V~

REF.004742

Preço 209,55 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.19

Peso(g) 88

Descrição

Permitem comandar aparelhos (iluminação, ventilação, automatismo, sinalização) em função de uma temporização determinada, entre 0,1 s e 100 h. Tensão de alimentação: 12 a 230 V±- 50/60 Hz e =. Saída por contacto inversor: 8 A - 250 V± µ cos ϕ = 1. Largura: 1 módulo. Permite comandar uma carga por períodos de tempo diferentes e de forma cíclica, enquanto durar a alimentação da entrada de comando. O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga ao fim da temporização T1. Religa após a temporização T2, repetindo o ciclo sucessivamente.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_291807-08.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.