Alternar Nav

Automático de escada eletrónico multifunções - 230 VA - 50/60 Hz

Automático de escada eletrónico multifunções - 230 VA - 50/60 Hz

REF.004704

Preço 103,72 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.2

Peso(g) 959

Descrição

Temporização regulável de 0,5 a 12 min. Ligação a 3 ou 4 condutores reconhecidos automaticamente pelo aparelho. Reciclável. Entradas para comando separado 8 - 230 V (deteção de presença, comando da ilimunação por sistema de videoporteiro...). Função pré-aviso de extinção (visualização do fim da temporização). Função longa duração (1 hora) e extinção manual . Saída 16 A - 250 V~ - µ cos ø = 1. 3 680 W incandescente. 2 000 W halogéneo - 230 V~. 1 000 VA fluo compensada paralelo ≤ 100 µF. 1 000 VA fluocompacta. 500 W halogéneo com transformador ferromagnético. 2 000 W halogéneo com transformador eletrónico. 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia. Número de módulos: 1.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_291959-08.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

VDE-40013008

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.