Alternar Nav

Tapa-bornes 6 módulos - 160 x 128 x 74 mm

Tapa-bornes 6 módulos - 160 x 128 x 74 mm

REF.001306

Preço 13,80 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 8.8

Peso(g) 1070

Descrição

IP 30 - IK 05. Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incadescente 750 °C de acordo com a norma EN 60695-2-11. De acordo com as normas NF C 61-910, IEC 62208 e IEC 61439-3. Branco RAL 9010. Compostos por: 1 fundo com furos de fixação oblongos para acerto da vertical; 1 calha centrada e permitindo a passagem dos condutores; tampa frontal de encaixe e selável Ref. 0 013 06 fornecida com 1 ligador de terra de 4 saídas 1,5 - 16 mm2 ref. 0 048 30.

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

LGRP-00858-V01.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.