![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Alimentação auxiliar para DPX3 - 24 V~/= - 250 mA - 2 módulos |
![]() |
REF.421083 Preço 152,00 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.56 Peso(g) 85 |
DescriçãoPermite alimentar as unidades eletrónicas dos DPX3 quando o disjuntor está aberto ou a corrente passante é muito baixa. Tensão de entrada 24 V± / =. Saída de 250 mA permitindo alimentar vários disjuntores. Consumos: DPX3 magnetotérmico com diferencial: 42 mA; DPX3 eletrónicos: 30 mA; DPX3 eletrónicos com medida, com diferencial e com diferencial e medida: 54 mA. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE05009AD.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |