![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disj. magnetotérmico c/diferencial int. DPX³ 160 Icu 36 kA 400 V~ 3P+N/2 250 A |
![]() |
REF.420753 Preço 1 660,26 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 5.42 Peso(g) 2852 |
DescriçãoInstalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm2 máx (cabo flexível), 95 mm2 máx. cabo rígido. Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Térmico regulável de 0,8 a 1 In. Magnético fixo: 400 A de 16 e 25 A, 10 In de 40 a 160 A. Relé diferencial eletrónico integrado com ecrã LCD. Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A. Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_Y4263F.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |