![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disj. Elet. S2 c/unidade medida e diferencial DPX³ 250 Icu 70 kA 400 V~ 4P 250 A |
![]() |
REF.420689 Preço 2 711,38 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 5.42 Peso(g) 2985 |
DescriçãoInstalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios). Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Proteção contra sobrecargas: Ir regulável de 0,4 a 1 In, Tr regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd regulável de 1,5 a 10 Ir, Tsd regulável de 0 a 0,5 s. Relé diferencial eletrónico integrado com ecrã LCD. Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A. Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A). Unidade de medida integrada com ecrã LCD. Medida de correntes, tensões, frequência, potência, energias e harmónicas. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_Y4263F.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01363EN05_DPX3_250ELE_RCD_ENGv1.pdf |
Software
XL Pro3 |