Disjuntor magnetotérmico - DPX³ 250 - Icu 70 kA - 400 V~ - 3P - 100 A |
REF.420605 Preço 949,03 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.83 Peso(g) 1863 |
DescriçãoInstalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm2 máx (cabo flexível), 95 mm2 máx. cabo rígido. Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Térmico regulável de 0,8 a 1 In. Magnético regulável: 5 a 10 In. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_Y4263F.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01364EN04_DPX3250MT_ENGv1.pdf |
Software
XL Pro3 |