Micromódulo de estore conectado |
![]() |
REF.067697 Preço 91,14 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.477 Peso(g) 90.00 |
DescriçãoPara controlo local e remoto de um estore (não é compatível com estores controlados por rádio). Pode ser emparelhado com um ou mais interruptores de estores sem fios. Alimentação fase + neutro de 230 V. A instalar no teto falso ou na caixa do estore. Cargas máximas para uma instalação de 230 VA: 1 x 500 VA. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11417AB.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03074EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED - A 3898 A |
---|
Videos
4jxh8dpiCL0 |