![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disj. Eletrónico S2 c/diferencial int. DPX³ 250 - Icu 50 kA - 400 V~ 4P - 160 A |
![]() |
REF.420387 Preço 2 290,94 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 4.37 Peso(g) 2871 |
DescriçãoInstalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3 . Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios). Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Proteção contra sobrecargas: Ir regulável de 0,4 a 1 In. Tr regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd regulável de 1,5 a 10 Ir, Tsd regulável de 0 a 0,5 s. Relé diferencial eletrónico integrado com ecrã LCD. Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A. Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A). |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_Y4263F.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01363EN05_DPX3_250ELE_RCD_ENGv1.pdf |
Software
XL Pro3 |