![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disjuntor eletrónico S2 - DPX³ 250 - Icu 25 kA - 400 V~ - 4P - 250 A |
![]() |
REF.420319 Preço 1 391,99 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 3.81 Peso(g) 2426 |
DescriçãoInstalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3 . Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios). Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Proteção contra sobrecargas: Ir regulável de 0,4 a 1 In. Tr regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd regulável de 1,5 a 10 Ir, Tsd regulável de 0 a 0,5 s. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_Y4263F.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01362EN04_DPX3_250ELEENG_v1.pdf |
Software
XL Pro3 |