![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disjuntor magnetotérmico - DPX³ 160 - Icu 16 kA - 400 V~ - 4P - 160 A |
![]() |
REF.420017 Preço 482,16 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.66 Peso(g) 1497 |
DescriçãoInstalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm2 máx (cabo flexível), 95 mm2 máx. cabo rígido. Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Térmico regulável de 0,8 a 1 In. Magnético fixo: 400 A de 16 e 25 A, 10 In de 40 a 160 A. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_Y4220F.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01360EN05_DPX3_160MT_ENGv1.0.pdf |
Software
XL Pro3 |