Niloé Step - Tomada TV+SAT - Terminal - (atenuação < 14 dB) |
![]() |
REF.864056 Preço 6,01 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 3.008 Peso(g) 948.00 |
DescriçãoPara utilização em casos de substituição, manutenção ou renovação. Recomenda-se utilizar um amplificador de sinal. Conector TV: macho (IEC Æ 3,5 mm), 5-862 MHz. Conector SAT: tipo "F", 950-2400 MHz. Atenuação < 14 dB. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)54. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10221AB |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Niloé Step |
Videos
FHJLNEVUoe0 | tL0JXvf7lUE |