Relé térmico RTX3 150 - 54 a 75 A - para CTX³ 65 - classe 10 A |
REF.416771 Preço 210,26 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.82 Peso(g) 849 |
DescriçãoProteção térmica contra sobrecargas, longos tempos de arranque e bloqueios do motor. Tipo diferencial: sensibilidade a perdas de fase por disparo rápido. De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1. Classe 10A. Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF. Para contactores CTX3 150. Ligação por bornes de estribo. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01992EN-02.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |