Niloé Step - Tomada TV+SAT - Estrela - (baixa atenuação: 1 dB) |
![]() |
REF.864054 Preço 5,23 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 3.008 Peso(g) 948.00 |
DescriçãoPara distribuição dos sinais TV e Rádio. Todos tipos de operadores (TDT, cabo, satélite). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatibilidade HDTV: baixa atenuação (1 dB). Redes LTE: tomadas blindadas para evitar interferências de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector TV: macho (IEC Æ 9,5 mm), 5-862 MHz. Conector SAT: tipo "F", 950-2400 MHz. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)54. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10221AB |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Niloé Step |
Videos
FHJLNEVUoe0 | tL0JXvf7lUE |