Relé térmico RTX3 40 - 1 a 1.6 A - para CTX³ 22 / 40 - classe 10 A |
REF.416665 Preço 71,81 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.38 Peso(g) 178 |
DescriçãoProteção térmica contra sobrecargas, longos tempos de arranque e bloqueios do motor. Tipo diferencial: sensibilidade a perdas de fase por disparo rápido. De acordo com as normas IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1. Classe 10A. Contactos auxiliares integrados 1 NA + 1 NF. Para contactores CTX3 22 e 40. Ligação por parafusos. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07229AB.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01992EN-02.pdf |
Software
XL Pro3 |