Niloé Step - Tomada carregadora 2 x USB Tipo A - 2400 mA |
![]() |
REF.864024 Preço 26,64 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.619 Peso(g) 415.00 |
Descrição110-240 Vac / 5 Vdc - 2400 mA - 12 W. Permite carregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil do tipo telemóvel, tablet, smartphone, leitor MP3, etc... Nota: Cabo não fornecido. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Consumo em repouso: < 0,07 W. Classe II / SELV. Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Este mecanismo permite fazer duas funções distintas e, portanto, deverá ser poderá ser utilizado com 2 tipos de centros: ref. 864(x)22 (para tomada dupla USB) ou com centros ref. 864(x) 25 (para "dock station" com micro-USB). Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10214AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02751EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Niloé Step |
Videos
FHJLNEVUoe0 | tL0JXvf7lUE |