Niloé Step - Variador universal (sem neutro) - Comando rotativo |
![]() |
REF.864017 Preço 37,43 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 126.00 |
Descrição240 V~ - 50 Hz. Ligadores de parafusos. Ligação sem neutro (2 condutores). Variador universal, compatível com todos os tipos de cargas, incluindo lâmpadas economizadoras. Pode ser instalado em substituição de um interruptor tradicional. Funcionamento por botão rotativo (ligar/desligar por pressão e variação da luminosidade por rotação). Cargas suportas (mín. - máx.): 5-75 W para LEDs dimáveis e lâmpadas fluocompactas dimáveis(máx. 10 lâmpadas); 3-400 VA para halogéneo MBT com transformador elétrico ou eletrónico; 3-200 VA para tubos fluorescentes; 3-400 W para incandescentes e halogéneo 230 V~. Protegido contra sobretensões e curto-circuitos. Mecanismo fornecido com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra. Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas). Para equipar com centros ref. 864(x)17. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10217AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02726EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Niloé Step |
Videos
FHJLNEVUoe0 | tL0JXvf7lUE |