![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Armário XL3 S 4000 - 2200x600x400mm |
![]() |
REF.338022 Preço 883,50 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1113.6 Peso(g) 32481 |
DescriçãoPortas, painéis, suportes para painéis e montantes funcionais devem ser encomendados em separado. Podem receber aparelhos até 4000 A. De acordo com a norma IEC 61439-2. IP 30 sem porta IP 40 com porta. Altura exterior 2200 mm. Capacidade 16 módulos /fila (armários largura 424 mm), 24 módulos /fila (armários largura 574 mm ou largura 800 mm com celas de cabos interna), 36 módulos /fila (armários largura 774 mm ). Altura útil para painéis 2 000 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09420AC.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02370EN-02.pdf |
Software
XL Pro3 |