Saída de cabos conectada alumínio |
![]() |
REF.064898 Preço 77,80 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.625 Peso(g) 143.00 |
DescriçãoUtilizar para controlar remotamente dispositivos elétricos. Ligação compatível com fio piloto (em sistemas de aquecimento compatíveis). Pode ser controlada através de um interruptor sem fios máx. 3000 W (protegido contra sobrecargas). Funções: - ON/OFF - medição da energia em tempo real e monitorização do consumo diário e mensal (com sistema de notificações configurável: falha, consumo...). A luz LED (função indicadora) liga-se quando a saída de cabos está a ser utilizada. Fornecida com tampa curva, suporte e quadro. Não é possível instalar em postos múltiplos. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11208AA_ES/PT |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02487EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Decl. UE RED - A 3875 A |
---|
Videos
4jxh8dpiCL0 |