![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Barra alinhada entre-eixos 125 mm p/ armário prof. 975 mm chassis parcial |
![]() |
REF.037368 Preço 307,05 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 18.63 Peso(g) 9350 |
DescriçãoBarras alinhadas em armário ou cela de cabos. Todas as montagens possíveis em armário XL3 4000: vertical no fundo do quadro, vertical lateral atrás dos montantes, vertical lateral em cela de cabos interna, horizontal superior ou inferior, barramento de transferência horizontal. Tensão de isolamento Ui: 1 000 V. Tensão de impulso Uimp: 8 kV. Entre-eixos 125 mm para armário prof. 975 mm. Suporte pode ser duplicado para intensidade de 3 200 A. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_F7579H.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02026EN-01.pdf |
Software
XL Pro3 |